LT1082

製造中

1A、高電圧、高効率スイッチング・レギュレータ

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.49
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲: 3V~75V
  • 高いスイッチ電圧: 100V
  • 低い静止電流: 4.5mA
  • 内蔵スイッチ: 1A
  • シャットダウン時消費電流: 120μA
  • 完全なフローティング出力のための絶縁型フライバック・レギュレーション・モード
  • 外部との同期動作が可能
  • ミニDIPおよびTO-220パッケージで供給可能
  • LT1072と同じピン配置
LT1082
1A、高電圧、高効率スイッチング・レギュレータ
Negative-to-Positive Telecom 5V Supply Telecom 5V Supply Maximum Output Current vs Input Voltage Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1082
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC224A

LT1339CSW/LT1082CQ | Buck Controller, 4.5V to 60VIN, 3.3V/5V/7V/ 12VOUT @ 3Amp (thru-hole caps)

製品詳細

Demonstration circuit DC224A is a multipurpose, 3 amp synchronous step-down switching regulator using the LT1339. The input voltage range is 4.5V to 60V. The output voltage is jumper selectable for 3.3V, 5V, 7V or 12V. The board includes a small SEPIC converter based on the LT1082 that provides 12V for the LT1339 with any input voltage of 4V to 60V. 

DC224A
LT1339CSW/LT1082CQ | Buck Controller, 4.5V to 60VIN, 3.3V/5V/7V/ 12VOUT @ 3Amp (thru-hole caps)
DC224A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品