iButtonデバイスとアクセサリ
searchIcon
banner background image

iButtonデバイスとアクセサリ

iButton®デバイスは、グローバルに一意のデジタル・アドレスを持つ小型で耐久性の高いパッケージ・モジュールです。iButtonデバイスは、ステンレス鋼のケースを電子通信インターフェースとして使用します。iButtonは、データ接点(蓋)とグラウンド接点(基部)を備えています。このiButtonの接点は、それぞれ内蔵のシリコン・チップに接続されています。iButtonの基部にはフランジがあり、iButtonデバイスをほぼあらゆるものに簡単に取り付けることができます。当社の1-Wire®通信プロトコルを活用するiButtonデバイスは、非常に過酷な環境など、他の製品では対応できない場所でデータの配信や記録を行うことができます。iButtonデバイスは、温度と湿度のデータ・ロギング、アクセス管理、資産追跡、電子キャッシュ(eキャッシュ)取引など、情報が人や物に追随する必要があるあらゆるアプリケーションに最適です。
iButton®デバイスは、グローバルに一意のデジタル・アドレスを持つ小型で耐久性の高いパッケージ・モジュールです。iButtonデバイスは、ステンレス鋼のケースを電子通信インターフェースとして使用します。iButtonは、データ接点(蓋)とグラウンド接点(基部)を備えています。このiButtonの接点は、それぞれ内蔵のシリコン・チップに接続されています。iButtonの基部にはフランジがあり、iButtonデバイスをほぼあらゆるものに簡単に取り付けることができます。当社の1-Wire®通信プロトコルを活用するiButtonデバイスは、非常に過酷な環境など、他の製品では対応できない場所でデータの配信や記録を行うことができます。iButtonデバイスは、温度と湿度のデータ・ロギング、アクセス管理、資産追跡、電子キャッシュ(eキャッシュ)取引など、情報が人や物に追随する必要があるあらゆるアプリケーションに最適です。

サブカテゴリ

archive icon
iButton®データ・ロガーは、特定の資産または場所の温度、または温度と湿度を追跡します。
archive icon
追跡対象の資産やアクセス管理用のキー・フォブにiButton®を取り付けるのは簡単です。iButtonデバイスが使用されるアプリケーションのニーズに対応して、数種類のマウントやホルダーを提供しています。
archive icon
iButton®は、あらゆるタイプの電子機器と容易にインターフェース可能です。iButtonとPC/マイクロコントローラ間の情報を転送します。
archive icon
iButton®は、グローバルに固有の64ビット・アドレスを持つコンピュータ・チップで、製造時に工場でプログラムされ、16mmのステンレス鋼ケースに収められています。