HMC988
HMC988
最終販売プログラマブル・クロック分周および遅延デバイス、DC~4GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 1/2/4/8/16/32のプログラマブル・クロック分周
- 1/2クロック・サイクルの倍数、または20ps(代表値)の60ステップによる遅延調整
- −170dBc/Hzノイズ・フロア @ 100MHz出力
- 800mVp-p LVPECL出力時に最大4GHzで動作
- 3.3V動作(オプションのオンチップ・レギュレータを使用すれば最大性能を実現する5V動作が可能)
HMC988LP3Eは、1/2/4/8/16/32分周に対応する超低ノイズのクロック分周器です。汎用性の高いデバイスで、出力位相調整、約20psで60ステップの遅延調整、クロック同期、クロック反転オプションなどの機能もあります。コンパクトな3×3mm SMT QFNパッケージで、高レベルの機能を提供します。3.3V電源で動作しますが、5V電源に接続してオプションのオンチップ・レギュレータを利用することもできます。オンチップ・レギュレータはバイパス可能です。SPIバス上で、HMC988LP3Eデバイスをアドレス指定して最大8個併用できます。HMC988LP3Eは、特に低い位相ノイズが要求されるデータ・コンバータ・アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- 基地局のデジタル・プリディストーション(DPD)パス
- 高性能自動試験装置(ATE)
- バックプレーンのクロック・スキュー管理
- 複数クロック・パスの位相コヒーレンス
- セットアップおよびホールド時間マージンを改善するクロック遅延管理
- PCB信号フライト時間オフセット回路
- ADC/DACのトラック&ホールド回路
ドキュメント
データシート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC988LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC988LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC988LP3E | 最終販売 | |
HMC988LP3ETR | 最終販売 | |
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC988LP3E | 最終販売 | |
HMC988LP3ETR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。