HMC959
新規設計に推奨リセット機能をもつプログラマブル出力電圧の26GHz 1/4分周SMT
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 差動およびシングルエンド動作
- 短い立上がり時間と立下がり時間:19ps
- プログラマブル差動出力電圧スイング:800~1800mVp-p
- 低消費電力:281mW(代表値)
- 伝播遅延:121ps
- 単電源:−3.3V
- 16ピン3×3mm SMTパッケージ:9mm2
HMC959LC3は、26GHzという高い周波数に対応するリセット機能付き1/4分周器です。リセット・ピンがアサートされていない通常動作時、クロックの立上がりエッジで出力が前の状態から切り替わります。これにより、クロック入力の1/4分周機能が得られます。リセット・ピンをアサートすると、クロック・エッジの状態に関わらずQ出力を強制的にローにします(非対称リセット・アサーション)。クロック入力を反転させると、立下がりエッジでトリガするアプリケーションになります。HMC959LC3には、損失補償や信号レベルの最適化を可能にする出力レベル制御ピンVRもあります。
HMC959LC3のすべてのシングルエンド入力信号は、50Ωでグラウンドに終端されてACまたはDCカップルされます。出力は50Ω終端システムに直接接続でき、終端システムが非接地DC電圧に対して50Ωの場合は、DCブロッキング・コンデンサを使用できます。HMC959LC3は−3.3V DC単電源で動作し、セラミック製のRoHS準拠3×3mm SMTパッケージを使用しています。
アプリケーション
- 高速周波数分周器(最大26GHz)
- 広帯域試験および測定
- クロック合成
- フェーズロック・ループ
データシートに関する追加・詳細情報は RFMG-hsl@analog.com へ英語でお問い合わせください。
ドキュメント
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC959LC3 | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | ||
HMC959LC3TR | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | ||
HMC959LC3TR-R5 | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。