部品 2 並べ替え parts sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Description 並べ替え Description sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Product Lifecycle 並べ替え Product Lifecycle sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Availability 並べ替え Availability sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Package 並べ替え Package sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Freq Output Divide By 並べ替え Freq Output Divide By sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Clock Function 並べ替え Clock Function sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. On-Chip VCO or DCO 並べ替え On-Chip VCO or DCO sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Output Frequencymax 並べ替え Output Frequency sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Output Logic 並べ替え Output Logic sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Clock Features 並べ替え Clock Features sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Jitter Random RMStyp 並べ替え Jitter Random RMS sorting button | ドラッグ&ドロップ 隠れる Opens a dialog box. Vstyp 並べ替え Vs sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 2/2 選択済の値 | Default Values 2/2 選択済の値 | Default Values 3/3 選択済の値 | Default Values 2/2 選択済の値 | Default Values 2/2 選択済の値 | toHz | Default Values 2/2 選択済の値 | Default Values 2/2 選択済の値 | tos rms | toV | ||||
1/8分周器、SMT、26GHz、リセット機能、プログラマブル出力電圧 | 新規設計にお薦めします。 | 917 | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | 8 | Divider | No | 26G | CML | Reset | 90f | -3.3 | ||
リセット機能をもつプログラマブル出力電圧の26GHz 1/4分周SMT | 新規設計にお薦めします。 | 265 | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | 4 | Divider | No | 26G | CML | Reset | 90f | -3.3 |