HMC941
HMC941
製造中止HMC941 / HMC941LP4
0.5 dB LSB, 5 Bit, Digital Attenuator Chip or SMT, 0.1 GHz to 30 GHz or 33 GHz
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 0.5 dB LSB steps to 15.5 dB
- Single positive control line per bit
- ±0.5 dB typical bit error
- High input IP3: +45 dBm
- Die size: 2.29 × 0.95 × 0.1 mm
- 4 × 4 mm, leadless, surface-mount technology (SMT) plastic package
The HMC941 devices are broadband, 5-bit, GaAs, IC digital attenuators available in a low cost, leadless, surface-mount package or in a monolithic microwave integrated circuit (MMIC) chip. Covering 0.1 GHz to 30 GHz or 33 GHz, the insertion loss is less than 4 dB typical. The attenuator bit values are 0.5 (LSB), 1, 2, 4, and 8 dB for a total attenuation of 15.5 dB. Attenuation accuracy is excellent at ±0.3 dB or less than ±0.5 dB typical step error with an IIP3 of +45 dBm. Five control voltage inputs, toggled between +5 V and 0 V, are used to select each attenuation state.
Applications
- Fiber optics and broadband telecom
- Microwave radio and VSAT
- Military radios, radar, and ECM
- Space applications
- Sensors
- Test and measurement equipment
ドキュメント
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC941 | CHIPS OR DIE | ||
HMC941-SX | CHIPS OR DIE | ||
HMC941LP4 | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC941LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC941LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC941LP4TR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC941 | 製造中止 | |
HMC941-SX | 製造中止 | |
HMC941LP4 | 製造中止 | |
HMC941LP4E | 製造中止 | |
HMC941LP4ETR | 製造中止 | |
HMC941LP4TR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC941ALP4E | 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 ビット・デジタル減衰器、0.1 GHz ~ 33 GHz | |
HMC941A-Die | 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 ビット・デジタル減衰器、0.1 GHz ~ 30 GHz |