HMC941A-Die
HMC941A-Die
製造中0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 ビット・デジタル減衰器、0.1 GHz ~ 30 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 0.5 dB LSB ステップで 15.5 dB まで
- ビットごとに 1 本の正電圧制御ライン
- ビット誤差の代表値: ±0.5 dB
- 高入力 IP3: +45 dBm
- ダイ・サイズ: 2.29 mm x 0.96 mm x 0.1 mm
HMC941A ダイは、広帯域の 5 ビット GaAs IC デジタル減衰器 MMIC チップです。0.1 GHz ~ 30 GHz をカバーし、挿入損失は代表値で 4 dB 未満です。減衰器のビット値は 0.5 dB(LSB)、1 dB、2 dB、4 dB、8 dB で、合計減衰量は 15.5 dB です。減衰精度はステップ誤差が代表値で ±0.5 dB 未満と優れており、IIP3 は +45 dBm です。5 つの制御電圧入力を +5 V と 0 V の間で切り替えることにより、各減衰状態を選択します。
アプリケーション
- 光ファイバおよび広帯域通信
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛用無線、レーダー、ECM
- 宇宙アプリケーション
ドキュメント
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC941A | CHIPS OR DIE | ||
HMC941A-GP | CHIPS OR DIE | ||
HMC941A-SX | CHIPS OR DIE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 2, 2018 - 18_0006 HMC941A Die Size Change |
||
HMC941A | 製造中 | |
HMC941A-SX | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADRF5730 | 新規設計に推奨 | 0.5 dB LSB、6 ビットのシリコン・デジタル減衰器 100 MHz ~ 40 GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC941A-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める