HMC913-Die
HMC913-Die
製造中連続検出ログ・ビデオ・アンプ(SDLVA)チップ、0.6 GHz ~ 20 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広い対数変換範囲: 18 GHz で 59 dB(-54 dBm ~ +5 dBm)
- 出力周波数平坦度: ±1.5 dB
- ログ・リニアリティ: ±1 dB
- 短い立上がり/立下がり時間: 5 ns/10 ns
- 正の単電源: +3.3 V
- ESD 感度(HBM): クラス 1A
HMC913 は 0.6 GHz ~ 20 GHz で動作する連続検出ログ・ビデオ・アンプ(SDLVA)で、59 dB の対数変換範囲を備えています。このデバイスは、立上がり/立下がり時間が 5 ns/10 ns(代表値)と短く、遅延時間がわずか 14 ns です。HMC913 のログ・ビデオ出力のスロープは代表値で 14 mV/dB、最大回復時間は 30 ns 未満です。高速チャンネル化レシーバー・アプリケーションに最適な HMC913 は、+3.3 V 単電源で動作し、消費電流はわずか 80 mA です。ここに示す全てのデータは、50 Ω 環境に置いたチップに RF プローブを接触させて測定したものです。
アプリケーション
- EW、ELINT、IFM レシーバー
- DF レーダー・システム
- ECM システム
- 広帯域試験および測定
- パワー測定および制御回路
- 防衛および宇宙アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC913 | CHIPS OR DIE | ||
HMC913-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC913-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める