HMC902-Die
製造中低ノイズ・アンプ、GaAs pHEMT MMIC、5 GHz ~ 11 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 1.6 dB(typ)
- 小信号ゲイン: 20 dB(typ)
- P1dB 出力電力: 16 dBm(typ)
- 電源電圧: 3.5 V@80 mA(typ)
- 出力 IP3: 28 dBm(typ)
- 50 Ω に整合した入出力
- 自己バイアスですが、静止ドレイン電流(IDQ)低減のためにオプションでバイアス制御が可能
- ダイ・サイズ: 1.33 mm x1.04 mm x 0.102 mm
HMC902 は ガリウムヒ素(GaAs)、 仮像電子移動度トランジスタ(pHEMT)、モノリシック・マイクロウエーブ集積回路(MMIC)の 低ノイズ・アンプ(LNA)で、自己バイアスですが、IDQを低減するためにオプションでバイアス制御をすることができます。HMC902 の動作範囲は 5 GHz ~ 11 GHz です。この LNA は、小信号ゲインが 20 dB、ノイズ指数が 1.6 dB、出力 IP3が 28 dBm であり、3.5V 電源で 80 mA しか必要としません。P1dB 出力電力が 16 dBm なので、この LNA はバランスド・ミキサー、I/Q ミキサーやイメージ除去ミキサー用の局部発信器(LO) ドライバとして機能することができます。HMC902 は、マッチチップ・モジュール(MCM)に組み込みやすくするために 内部で 50 Ω に整合した I/O も備えています。全てのデータは、直径 0.025 mm(1 mil)、長さ 0.31 mm(12 mil)のワイヤ・ボンド2本を使用し、HMC902のチップを 50 Ω 試験装置に接続して測定したものです。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
- 産業科学医療(ISM) 用無線帯域
- 免許不要国家情報基盤(UNII)
- ワイヤレス通信サービス(WCS)
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC902 | CHIPS OR DIE | ||
HMC902-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC902-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める