HMC859
新規設計に推奨1/8分周器、SMT、26GHz、リセット機能、プログラマブル出力電圧
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 差動およびシングルエンド動作
- 短い立上がり時間と立下がり時間:19 / 17ps
- 低消費電力:320mW(代表値)
- プログラム可能な差動出力電圧スイング:800~1900mVp-p
- 伝播遅延:146ps
- 単電源:−3.3V
- 16ピン3×3mm SMTパッケージ:9mm2
HMC859LC3は、26GHzという高い周波数に対応するリセット機能付きの1/8分周器です。リセット・ピンがアサートされていない通常動作時は、出力の状態がクロックの立上がりエッジで切り替わります。リセット・ピンをアサートすると、クロック・エッジの状態にかかわらずQ出力を強制的にローにします(非同期リセット・アサーション)。クロック入力を反転させると、立下がりエッジでトリガするアプリケーションに利用できます。出力レベル制御ピンVRによって、損失補償や信号レベルの最適化が可能です。
HMC859LC3のすべての入力信号は50Ωでグラウンドに終端され、ACまたはDCカップルされます。出力はグラウンドへの50Ω終端システムに直接接続できますが、非接地DC電圧に対する50Ωの終端システムの場合はDCブロッキング・コンデンサを使用できます。HMC859LC3は−3.3VのDC単電源で動作し、セラミック製のRoHS準拠3×3mm SMTパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 高速分周器(最大26GHz)
- クロック合成
- フェーズ・ロックド・ループ
- 広帯域試験&測定
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
データシートに関する追加・詳細情報は RFMG-hsl@analog.com へ英語でお問い合わせください。
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC859LC3 | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | ||
HMC859LC3TR | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | ||
HMC859LC3TR-R5 | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。