HMC8108
新規設計に推奨9 GHz ~ 10 GHz、X-Band GaAs MMIC 低ノイズ・コンバータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 変換ゲイン: 13 dB(代表値)
- イメージ除去: 20 dBc(代表値)
- ノイズ指数: 2 dB(代表値)
- 1 dB 圧縮ポイントの入力電力: -4 dBm(代表値)
- 入力 3 次インターセプト・ポイント: 6 dBm(代表値)
- 出力飽和電力: 10 dBm(代表値)
- IF ポートの LO リーク: -20 dBm(代表値)
- RF ポートの LO リーク: -37 dBm(代表値)
- 32 端子、5 mm × 5 mm セラミック・リードレス・チップ・キャリア(LCC)
HMC8108 は、小型のX-band、ガリウム・ヒ素(GaAs)、モノリシック マイクロ波集積回路(MMIC)の同相/直交(I/Q)、低ノイズ・コンバータで、RoHS 準拠の セラミック・リードレス・チップ・キャリア ・パッケージを採用しています。HMC8108 は、9 GHz ~ 10 GHz の範囲の無線周波数(RF)入力信号を 60 Mhz の代表的なシングル・エンドの中間周波数(IF)信号に変換して出力します。このデバイスは、2 dB のノイズ指数で 13 dB の小信号変換ゲインを実現し、20 dBc のイメージ除去を行います。
HMC8108 は、低ノイズ・アンプとその後段に アクティブ LO バッファ・アンプによって駆動されるイメージ除去ミキサーを用いています。イメージ除去ミキサーは 低ノイズ・アンプ の後に置かれるフィルタを不要にし、イメージ周波数の熱ノイズを除去します。I/Q ミキサー出力があり、必要な側波帯を選択するのに外部 90°ハイブリッドを必要とします。HMC8108 は、ハイブリッド型イメージ除去ミキサー・ダウンコンバータ・アセンブリよりはるかに小さい代替デバイスで、表面実装製造技術に対応しています。
アプリケーション
- ポイント to ポイントおよびポイント to マルチポイント無線
- 防衛用レーダー
- 衛星通信
ドキュメント
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC8108LC5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC8108LC5TR | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC8108LC5TR-R5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く