HMC798A
新規設計に推奨24 GHz ~ 34 GHz、GaAs、MMIC、低調波 SMT ミキサー
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 正側(供給)単電源:97 mA で 5 V
- 変換損失(アップコンバータ):24 GHz ~ 30 GHz で 10 dB(代表値)、30 GHz ~ 34 GHz で 10.5 dB(代表値)
- 入力 IP3(アップコンバータ):24 GHz ~ 30 GHz で 17.5 dBm(代表値)、30 GHz ~ 34 GHz で 20 dBm(代表値)
- 2 × LO/RFアイソレーション:30 GHz ~ 34 GHz で 36 dB(代表値)
- 広い IF 帯域幅:DC ~ 4 GHz
- LO ドライブ・レベル:4 dBm 入力
- 低調波励起 2 × LO
- RoHS 準拠、24 端子、3.90 mm × 3.90 mm、セラミック LCC パッケージ
HMC798ALC4 は、LO アンプを内蔵した 24 GHz ~ 34 GHz 低調波励起(2 逓倍)MMIC ミキサーで、リードレスの RoHS 準拠 LCC パッケージに収められています。HMC798ALC4 は、24 GHz ~ 34 GHz のアップコンバータまたはダウンコンバータとして使用することができます。
2 × LO/無線周波数(RF)アイソレーションは、通常、周波数範囲 24 GHz 〜 30 GHz で 30dB、周波数範囲 30 GHz 〜 34 GHz で 36 dB であるため、フィルタリングを追加する必要はありません。LO アンプは、4 dBm(代表値)LO ドライブ・レベル条件を備えたシングル・バイアス(5 V DC)です。HMC798ALC4 はワイヤ・ボンディングを必要しないため、面実装技術(SMT)の生産テクニックを使用できます。
アプリケーション
- マイクロ波および超小型地球局(VSAT)無線
- 試験装置
- ポイントtoポイント無線
- 衛星通信(SATCOM)
- 防衛用レーダー(EW)/電子対抗手段(ECM)/指揮、統制、通信、およびインテリジェンス(C3I)
ドキュメント
データシート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC798ALC4 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC798ALC4TR | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC798ALC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く