HMC787
製造中止Fundamental Mixer SMT, 3 - 10 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- Passive Double-Balanced Topology
- High LO/RF Isolation: 55 dB
- Low Conversion Loss: 9 dB
- Wide IF Bandwidth: DC - 4 GHz
- No External Matching Required
- 12 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²
The HMC787LC3B is a general purpose double balanced mixer in a leadless RoHS compliant SMT package that can be used as an upconverter or downconverter between 3 and 10 GHz. This mixer is fabricated in a GaAs MESFET process, and requires no external components or matching circuitry. The HMC787LC3B provides excellent LO to RF and LO to IF isolation due to optimized balun structures and operates with LO drive level of +17 dBm. The ceramic SMT package eliminates the need for wire bonding, and is compatible with high volume surface mount manufacturing techniques.
Applications
- WiMAX Infrastructure
- Microwave Radio
- ISM & UWB Radios
- Test Equipment & Sensors
- Military End-Use
推奨代替製品
GaAs MMIC 基本波ミキサー、3 GHz ~ 10 GHz
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
ビデオ 2
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC787LC3B | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC787LC3BTR | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC787LC3BTR-R5 | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC787LC3B | ||
HMC787LC3BTR |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC787A | 新規設計に推奨 | GaAs MMIC 基本波ミキサー、3 GHz ~ 10 GHz |