Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC774ALC3B
製造中7 GHz ~ 34 GHz、MMIC、ダブル・バランスド・ミキサー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- パッシブ:DC バイアス不要
- 入力 IP3: 20 dBm(代表値)、ダウンコンバータ
- LO/RF アイソレーション: 30 dB(代表値)
- 広い IF 帯域幅: DC ~ 8 GHz
- 12 端子、セラミック、3 mm × 3 mm、リードレス・チップ・キャリア
HMC774ALC3B は汎用ダブル・バランスド・ミキサーで、リードレスの RoHS 準拠 の表面実装パッケージを採用しており、7 ~ 34 GHz のアップコンバータまたはダウンコンバータとして使用することができます。このミキサーは、外付け部品やマッチング回路が不要です。HMC774ALC3B はバラン構造が最適化されているため、LO/RF および LO/IF のアイソレーションが優れています。
このミキサーは >15 dBm の LO 駆動レベルで最適に動作します。HMC774ALC3B はワイヤ・ボンディングが不要なので、表面実装製造技術を使用することができます。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線および超小型地上局(VSAT)
- 試験装置およびセンサー
- 防衛用
ドキュメント
データシート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC774ALC3B | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) | ||
HMC774ALC3BTR | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く