Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC774A-Die
製造中7 GHz ~ 40 GHz、GaAs、 MMIC、ダブルバランスド・ミキサー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ダウンコンバータ
- 変換損失
- 7 GHz ~ 22 GHz で 10.5 dB(代表値)
- 22 GHz ~ 40 GHz で 11 dB(代表値)
- LO/RF 絶縁
- 7 GHz ~ 22 GHz で 34 dB(代表値)
- 22 GHz ~ 40 GHz で 32 dB(代表値)
- LO/IF 絶縁
- 7 GHz ~ 22 GHz で 32 dB(代表値)
- 22 GHz ~ 40 GHz で 50 dB(代表値)
- RF/IF 絶縁
- 7 GHz ~ 22 GHz で 14 dB(代表値)
- 22 GHz ~ 40 GHz で 29 dB(代表値)
- 変換損失
- IP3:20 dBm(代表値)
- IP2:40 dBm(代表値)
- P1dB の入力電力
- 7 GHz ~ 22 GHz で 11 dBm(代表値)
- 22 GHz ~ 40 GHz で 12 dBm(代表値)
- IF 周波数範囲:DC ~ 10
- パッシブ、DC バイアス不要
- 小型:1.38 mm × 0.81 mm × 0.102 mm
HMC774A チップは、汎用ガリウム・ヒ素(GaAs)モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)ダブル・バランスド・ミキサー・チップで、7 GHz ~ 40 GHz RF 周波数範囲のアップコンバータまたはダウンコンバータとして使用することができます。このミキサーは、外付け部品やマッチング回路が不要です。
HMC774A はバラン構造が最適化されているため、局部発振器(LO)~ 無線周波数(RF)、および LO ~ 中間周波数(IF)で優れた抑制を得られます。このミキサーは、13 dBm の LO 駆動レベルで良好に動作します。HMC774A は、HMC774ALC3B として表面実装技術形式でも提供されています。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線および超小型地上局(VSAT)
- 試験装置およびセンサー
- 防衛用
ドキュメント
データシート 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC774A | CHIPS OR DIE | ||
HMC774A-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC774A-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める