Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC733

新規設計に推奨

広帯域VCO SMT、バッファ・アンプ内蔵、10~20GHz

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広いチューニング帯域幅
  • Pout:+3dBm
  • 低SSB位相ノイズ:−90dBc/Hz @100 kHz
  • 外部共振器が不要

  • 正の単電源:+5V @ 70mA
  • 24ピン4×4mm
    SMTパッケージ:16mm2

HMC733
広帯域VCO SMT、バッファ・アンプ内蔵、10~20GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ADF5709 新規設計に推奨

9.85 GHz to 20.5 GHz, Wideband, MMIC VCO

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADF41513

ADF41513 評価用ボード

機能と利点

  • EV-ADF41513SD1Z
    • ADF41513 周波数シンセサイザ、100 MHz 水晶発振器、ループフィルタ、USB インターフェース、および電圧レギュレータ
  • EV-ADF41513SD2Z
    • EV-ADF41513SD1Z の全機能 (HMC733 10 GHz ~ 20 GHz VCO 付き)
  • Windows ベースのソフトウェアを使用するため、PC からのシンセサイザ機能の制御が可能
  • 6 V および 25 V の外部電源

製品詳細

EV-ADF41513SD1Z と EV-AD41513SD2Z は、ADF41513 のすべての機能を評価するために使用することができる評価用ボードです。EV-ADF41513SD1Z は外付けの電圧制御発振器(VCO)が必要です。EV-ADF41513SD2Z は内蔵の10 GHz ~ 20 GHz HMC733 VCO を含んでいます。

EV-ADF41513SD1Z は、チャージ・ポンプ出力 (VTUNE) をVCO の同調入力に接続し、またフェーズ・ロック・ループ (PLL) 無線周波数 (RF) 入力 (RFIN) を VCO 出力に接続するためのサブミニチュア・バージョンA (SMA) コネクタを有しています。

両種類の評価用ボードには、ADF41513 周波数シンセサイザ、100 MHz リファレンス(水晶発振器 (XO))、ループ・フィルタ、ユニバーサル・シリアル・バス (USB) インターフェース、低ノイズ電圧レギュレータ、ボードを PC USB ポートに接続するための USB ケーブルが含まれます。

シンセサイザを簡単にプログラミングするには、www.analog.com/ADF41513 の ADF41513 製品ページからWindows® ベースのソフトウェアをダウンロードしてください。ファイル転送プログラム (FTP) のユーザー名とパスワードは、評価用ボードの箱のふたの内側のラベルに印刷されています。

評価用ボードには SDP-S(図 4)が必要ですが、これはキットに付属していません。SDP-S によって、USB インターフェースを通して ADF41513 デバイスのソフトウェアのプログラミングができます。評価用ボードを使って仕事をする際は、このユーザー・ガイドと併せて ADF41513 データシートを参照してください。

EVAL-HMC733LC4B
HMC733LC4B Evaluation Board
EVAL-ADF41513
ADF41513 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品