HMC7149-DIE
製造中
10ワットGaN MMICパワー・アンプ、6~18GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高Psat:+40dBm
- Psatにおけるパワー・ゲイン:+10dB
- 高出力IP3:+39.5dBm
- 小信号ゲイン:20dB
- 電源電圧:+28V @ 0.680A
- 50Ω整合入力/出力
- ダイ・サイズ:3.4×4.5×0.1mm2
HMC7149は、6~18GHzで動作する10Wの窒化ガリウム(GaN)MMICパワー・アンプです。代表的な性能特性として、小信号利得は20dB、飽和出力は+40dBm、トーンあたり出力+28dBmにおけるIP3は+39.5dBmです。HMC7149は+28VのDC電源で、消費電流は680mAです。RF I/Oは50Ωに整合されており、マルチチップ・モジュール(MCM)への組み込みが容易です。すべての電気的性能のデータは、直径1.0milの複数のボール・ボンドでダイを厚さ1.02mm(40mil)のCuMoキャリアに共晶接合し、アルミナ上の50Ω伝送ラインに接続した状態で測定しました。
アプリケーション
- 試験用計測装置
- 通信一般
- レーダー
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
ビデオ 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC7149 | CHIPS OR DIE | ||
HMC7149-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC7149-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める