HMC6787A
新規設計に推奨GaAs MMIC I/Qアップコンバータ、37 GHz ~ 40 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 変換ゲイン:10 dB
- サイドバンド除去比:17 dBc
- 高出力IP3:+27 dBm
- 16ピン5 mm×5 mm SMTセラミック・パッケージ:25 mm2
HMC6787ALC5AはコンパクトなGaAs MMIC I/Qベースの可変ゲイン・アップコンバータで、RoHS準拠リードレスSMTパッケージを採用しています。このデバイスは17 dBcのサイドバンド除去比で11 dBの小信号変換ゲインを実現し、13 dBのゲイン制御を行います。HMC6787ALC5AはLOを2逓倍器で駆動するI/Qミキサーを前段に接続したRF可変ゲイン・アンプを使用しています。IF1ミキサー入力とIF2ミキサー入力があり、必要な側波帯を選択するのに外部90°ハイブリッドを必要とします。このI/Qミキサー・トポロジーにより、不要な側波帯をフィルタリングする必要性が低減します。HMC6787ALC5Aはハイブリッド型単側波帯アップコンバータ・アセンブリよりはるかに小さい代替デバイスです。また、表面実装製造技術を使用できるので、ワイヤ・ボンディングが不要です。
アプリケーション
- ポイントtoポイントおよびポイントtoマルチポイント無線
- ミリタリ・レーダー、EWおよびELINT
- 衛星通信
- 各種センサー
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC6787ALC5A | 16-Lead LCC (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC6787ALC5ATR | 16-Lead LCC (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC6787ALC5ATR-R5 | 16-Lead LCC (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く