Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC659LC5
製造中パワー・アンプ、SMT、DC ~ 15 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- P1dB 出力電力: +27.5 dBm
- ゲイン: 19 dB
- 出力 IP3: +35 dBm
- 電源電圧: +8 V/300 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- 32 ピン 5 mm x 5 mm セラミック SMT パッケージ: 25 mm²
HMC659LC5 はGaAs MMIC PHEMT 分布型パワー・アンプで、RoHS 準拠の 5 mm x 5 mm リードレス・セラミック SMT パッケージに収められており、動作範囲は DC ~ 15 GHz です。このアンプは、19 dB のゲイン、+35 dBm の出力 IP3、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの +27.5 dBm の出力電力を提供し、+8 V 電源から 300 mA を必要とします。
HMC659LC5 は DC ~ 15 GHz のゲイン平坦度が ±0.7 dB と良好なため、EW、ECM、レーダー、試験装置などのアプリケーションに最適です。HMC659LC5 アンプの I/O は内部で 50 Ω に整合しており、外付け部品は不要です。HMC659LC5 は、大量生産の表面実装方法に適しています。
アプリケーション
- テレコム・インフラストラクチャ
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
- 光ファイバ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC659LC5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC659LC5TR | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC659LC5TR-R5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く