HMC641ALP4E

製造中

SP4Tスイッチ、無反射、GaAs、0.1 GHz ~ 20 GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広周波数範囲: 0.1 GHz ~ 20 GHz
  • 無反射50 Ω 設計
  • 低挿入損失: 20 GHz で 3.0 dB
  • 高アイソレーション: 20 GHz で 40 dB
  • 高い入力直線性 @ 250 MHz ~ 20 GHz
    • P1dB: 24 dBm(代表値)
    • IP3: 41 dBm(代表値)
  • 高い電力処理能力
    • 26.5 dBm スルー・パス
    • 23 dBm 終端パス
  • 2 to 4ライン・デコーダ
  • 24 ピン 4 mm × 4 mm LFCSP パッケージ
  • ESD定格:250V(クラス1A)

HMC641ATCPZ-EPは、防衛および航空宇宙アプリケーションに対応します(AQEC規格に準拠)

  •  HMC641ATCPZ-EPデータシート (pdf)をダウンロード可能
  • ミリタリ温度範囲(−55°C~+125°C)
  • 管理された製造ベースライン
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • 製品変更通知を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可能
HMC641ALP4E
SP4Tスイッチ、無反射、GaAs、0.1 GHz ~ 20 GHz
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
ADRF5044 新規設計に推奨 100 MHz ~ 30 GHz、シリコン、SP4T スイッチ
ADRF5045 新規設計に推奨 9 kHz ~ 30 GHz、SP4T シリコン・スイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC641A
HMC641A Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品