HMC641A-DIE
HMC641A-DIE
新規設計に推奨GaAs SP4T スイッチ、0.1 GHz ~ 18 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広帯域周波数範囲: 0.1 GHz ~ 18 GHz
- 無反射スイッチ50 Ω設計
- 低挿入損失: 12 GHz で 2.1 dB
- 高アイソレーション: 12 GHz で 42 dB
- 高入力直線性
- P1dB:25 dBm(typ)@VSS = −5 V
- IP3:41 dBm(typ)
- VSS = −5 Vでの高電力処理能力
- スルー・パス:24 dBm
- 終端パス:23 dBm
- 2:4 ライン・デコーダ内蔵
- 小型: 1.92 mm x 1.60 mm x 0.102 mm、CHIP
HMC641A は無反射型、単極4投(SP4T) スイッチで、GaAsプロセスを使用して製造されています。このスイッチは 0.1 GHz ~ 18 GHz の高帯域周波数範囲で、高アイソレーション(42 dB typ)と 低挿入損失(2.1 dB typ)を提供します。
このスイッチはバイナリ2 to 4 ライン・デコーダ回路を内蔵しており、2つのロジック入力線で制御できます。
このスイッチは -5 V~−3 V の負電源電圧で動作し、2つの負のロジック制御電圧を必要とします。
全ての電気的性能のデータは、全RFxパッドを長さが最短の 3.0 mil x 0.5 mil の1 本のリボンボンドを介して50 Ω伝送ラインに接続して得たものです。
アプリケーション
- 試験用計測器
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- 高帯域通信システム
ドキュメント
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC641A | CHIPS OR DIE | ||
HMC641A-GP | CHIPS OR DIE | ||
HMC641A-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC641A-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める