HMC615

製造中止

GaAs MMIC Mixer SMT w/LO Amplifier, 2.3 - 4.0 GHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定

製品の詳細

  • High Input IP3: +35 dBm
  • Low Input LO Drive: -2 to +6 dBm
  • Low Conversion Loss: 10 dB
  • Single Positive Supply: +5V @ 65 mA
  • RoHS Compliant 4x4 mm QFN Package
HMC615
GaAs MMIC Mixer SMT w/LO Amplifier, 2.3 - 4.0 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC615LP4
HMC615LP4 Evaluation Board.

最新のディスカッション

最近表示した製品