Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock<sup>®</sup> drop-in module for this part.HMC599
最終販売低ノイズ・アンプ、50~1000MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高P1dB出力パワー:+19dBm
- 高出力IP3:+39dBm
- 低ノイズ指数:2.2dB
- カスケードに対応する75Ω I/O
- バイアス単電源:+3Vまたは+5V
- 業界標準のSOT89パッケージ
HMC599ST89(E)は、50~960MHzに対応するGaAs pHEMPT高直線性、低ノイズのゲイン・ブロックMMIC SMTアンプです。業界標準のSOT89を採用し、カスケード接続に対応する75Ω RFまたはIFのゲイン段として、または最大+19dBmの出力パワーのPAまたはLOとして使用することができます。HMC599ST89(E)は、250MHzにおいて出力IP3が+39dBmで14dBのゲインを提供し、+3Vまたは+5V電源で直接動作します。HMC599ST89(E)は、全温度範囲で優れたゲインと出力パワーの安定性を発揮しますが、必要な外付けバイアス部品は最小限です。
アプリケーション- VHF/UHFアンテナ
- HDTVレシーバ
- CMTS装置
- CATV、ケーブル・モデム、DBS
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC599ST89E | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC599ST89ETR | 3-Lead SOT-89 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 19, 2019 - 19_0036 Obsolescence of product models. |
||
HMC599ST89E | 製造中止 | |
HMC599ST89ETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く