HMC5805
製造中止GaAs pHEMT MMIC 0.25 Watt Power Amplifier, DC - 40 GHz
製品の詳細
- High P1dB Output Power: +22 dBm
- High Psat Output Power: +24 dBm
- High Gain: 13.5 dB
- High Output IP3: +33 dBm
- Supply Voltage: +10V @ 175 mA
- 16 Lead Ceramic 6x6 mm SMT Package
The HMC5805LS6 is a GaAs pHEMT MMIC Distributed Power Amplifier which operates between DC and 40 GHz. The amplifier provides 13 dB of gain, +33 dBm output IP3 and +22 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring 175 mA from a +10 V supply. The HMC5805LS6 exhibits a slightly positive gain slope from 8 to 32 GHz, making it ideal for EW, ECM, Radar and test equipment applications. The HMC5805LS6 amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and the 6x6 mm SMT package is well suited for automated assembly techniques.
Applications
- Test Instrumentation
- Microwave Radio & VSAT
- Military & Space
- Telecom Infrastructure
- Fiber Optics
推奨代替製品
GaAs pHEMT MMIC 0.25 W パワー・アンプ、DC ~ 40 GHz
ドキュメント
アプリケーション・ノート 2
製造中止品のデータシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC5805A | 新規設計に推奨 | GaAs pHEMT MMIC 0.25 W パワー・アンプ、DC ~ 40 GHz |