HMC556

製造中止

GaAs MMIC I/Q Mixer Chip, 36 - 41 GHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定

製品の詳細

  • Wide IF Bandwidth: DC - 3.5 GHz
  • Image Rejection: 17.5 dB
  • High LO to RF Isolation: 33 dB
  • High Input IP3: +23 dBm
  • Passive Topology: No DC Bias Required
  • Compact Size: 1.49 x 1.12 x 0.1mm
HMC556
GaAs MMIC I/Q Mixer Chip, 36 - 41 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

最新のディスカッション

HMC556に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品