HMC547ALP3E

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC547ALP3E
製造中GaAs MMIC SPDT 無反射スイッチ、DC ~ 20 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高アイソレーション:
- 50 dB 以上(最大 5 GHz)
- 40 dB 以上(最大 15 GHz)
- 低挿入損失:
- 10 GHz で 1.8 dB
- 20 GHz で 2.5 dB
- 高速スイッチング
- 無反射設計
- QFN SMT パッケージ、9 mm2
HMC547ALP3E は汎用の広帯域高アイソレーション無反射 GaAs pHEMT SPDT スイッチで、低価格のリードレス QFN 表面実装プラスチック・パッケージを採用しています。このスイッチは DC ~ 20 GHz で使用可能で、高アイソレーションと低挿入損失を提供します。スイッチのアイソレーションは、5 GHz までが >50 dB、15 GHz までが >40 dB です。-5 V と 0 V の相補負電圧制御ロジック・ラインを使って動作し、バイアス電源は不要です。HMC547ALP3E は、リードレスの 3 mm x 3 mm QFN 表面実装パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 基地局インフラストラクチャ
- 光ファイバおよび広帯域通信
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛用無線、レーダー、ECM
- 試験用計測器
ドキュメント
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC547ALP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC547ALP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC547ALP3E | 製造中 | |
HMC547ALP3ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADRF5020 | 新規設計に推奨 | 100 MHz ~ 30 GHz、SPST シリコン・スイッチ |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く