HMC547ALC3

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC547ALC3
製造中GaAs MMIC SPDT Non-Reflective Switch, DC - 28.0 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- High Isolation:
45 dB @ 10 GHz
39 dB @ 20 GHz - Low Insertion Loss:
1.9 dB @ 10 GHz
2.2 dB @ 20 GHz - Fast Switching: 6 ns
- Non-Reflective Design
- 16 Lead Ceramic 3×3 mm SMT Package: 9mm2
The HMC547ALC3 is a general purpose broadband high isolation non-reflective GaAs pHEMT SPDT switch in a ceramic 3×3 mm leadless surface mount package. Covering DC to 28.0 GHz, the switch offers over 40 dB isolation and less than 2 dB insertion loss at midband. The wide bandwidth, fast switching, and compact size make this absorbtive SPDT ideal for military EW/ECM and test equipment applications. The switch operates using complementary negative control voltage logic lines of -5/0V and requires no bias supply.
Applications
- Fiber Optics & Broadband Telecom
- Microwave Radio & VSAT
- Military Radios, Radar, & ECM
- Test Instrumentation
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC547ALC3 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC547ALC3TR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADRF5020 | 新規設計に推奨 | 100 MHz ~ 30 GHz、SPST シリコン・スイッチ |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く