HMC539A
HMC539A
新規設計に推奨0.25 dB LSB の GaAs MMIC 5 ビット・デジタル正電圧制御減衰器、DC ~ 4 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 0.25 dB LSB ステップで 7.75 dB まで
- ステップ誤差: ±0.05 dB(代表値)
- 低挿入損失: 0.7 dB
- 高 IP3: +62 dBm
- ビットごとに 1 本の制御ライン
- TTL/CMOS 互換制御
- +3 V ~ +5 V の単電源
- 3 mm x 3 mm SMT パッケージ
HMC539ALP3/539ALP3E は、GaAs IC の広帯域 5 ビット・デジタル減衰器で、低価格のリードレス表面実装パッケージを採用しています。ビットあたりの正電圧制御ラインが 1 本のこのデジタル減衰器は、DC に近い動作用に外部の AC 接地コンデンサを使用するので、様々な RF および IF アプリケーションに適しています。DC ~ 4 GHz をカバーし、挿入損失は代表値で 0.7 dB 未満です。減衰器のビット値は 0.25 dB(LSB)、0.5 dB、1 dB、2 dB、および4 dB で、合計減衰量は 7.75 dB です。減衰精度はステップ誤差が ± 0.05 dB(代表値)と優れています。この減衰器は +62 dBm という高い IIP3 も特長としています。5 つの TTL/CMOS 制御入力を使って各減衰状態を選択します。+3 V ~ +5 V の 1 つの Vdd バイアスを必要とします。
アプリケーション- セルラ・インフラストラクチャ
- ISM、MMDS、WLAN、WiMAX、WiBro
- マイクロ波無線および VSAT
- 試験装置およびセンサー
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC539ALP3 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC539ALP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC539ALP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC539ALP3TR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC539ALP3E | 製造中 | |
HMC539ALP3ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC1119 | 新規設計に推奨 | 0.25 dB LSB、シリコン・デジタル減衰器、0.1 GHz ~ 6.0 GHz |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く