HMC539

製造中止

0.25 dB LSB 5-Bit Digital Attenuator SMT, DC - 4 GHz

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定

製品の詳細

  • 0.25 dB LSB Steps to 7.75 dB
  • ±0.05 dB Typical Step Error
  • Low Insertion Loss: 0.7 dB
  • High IP3: +50 dBm
  • Single Control Line Per Bit
  • TTL/CMOS Compatible Control
  • Single +5V Supply
  • 3x3 mm SMT Package

推奨代替製品

HMC539A 新規設計に推奨

0.25 dB LSB の GaAs MMIC 5 ビット・デジタル正電圧制御減衰器、DC ~ 4 GHz

HMC539
0.25 dB LSB 5-Bit Digital Attenuator SMT, DC - 4 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC539A 新規設計に推奨

0.25 dB LSB の GaAs MMIC 5 ビット・デジタル正電圧制御減衰器、DC ~ 4 GHz

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

最新のディスカッション

最近表示した製品