HMC520

製造中止

HMC520 / HMC520LC4

GaAs monolithic microwave integrated circuit (MMIC) I/Q mixer, image reject mixer (IRM) chip and surface mount technology (SMT), 6 GHz to 10 GHz

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
価格は未定

製品の詳細

  • Wide intermediate frequency (IF) bandwidth: dc to 3.5 GHz
  • Image rejection: 40 dB
  • Local oscillator (LO) to radio frequency (RF) isolation
    HMC520: 45 dB
    HMC520LC4: 50 dB
  • High input IP3
    HMC520: 22 dBm
    HMC520LC4: 23 dBm
  • RoHS compliant 4 mm × 4 mm SMT package (HMC520LC4)

推奨代替製品

HMC520A 新規設計に推奨

6 GHz ~ 10 GHz、GaAs MMIC I/Q ミキサー

HMC520
HMC520 / HMC520LC4

GaAs monolithic microwave integrated circuit (MMIC) I/Q mixer, image reject mixer (IRM) chip and surface mount technology (SMT), 6 GHz to 10 GHz

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC520A 新規設計に推奨 6 GHz ~ 10 GHz、GaAs MMIC I/Q ミキサー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC520LC4
HMC520LC4 Evaluation Board.

最新のディスカッション

最近表示した製品