Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC519LC4
製造中低ノイズアンプ、GaAs、pHEMT、MMIC、18 GHz ~ 31 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 3.5 dB
- ゲイン: 14 dB
- 出力 IP3: +23 dBm
- 単電源: +3 V/75 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- 24 ピン 4 mm x 4 mm セラミック SMT パッケージ: 16 mm²
HMC519LC4 は高ダイナミック・レンジの GaAs PHEMT MMIC 低ノイズ・アンプ(LNA)で、リードレスの 4 mm x 4 mm セラミック表面実装パッケージに収められています。このアンプは、18 GHz ~ 31 GHz で動作し、14 dB の小信号ゲイン、3.5 dB のノイズ指数 、+23 dBm の出力 IP3 を実現する一方で、+3 V 単電源から 75 mA しか必要としません。P1dB 出力電力が +11 dBm なので、この LNA はバランスド・ミキサー、I/Q ミキサーやイメージ除去ミキサー用の LO ドライバとして機能することができます。HMC519LC4 は、DC ブロックされ内部で 50 Ω に整合した I/O も備えているため、マイクロ波無線や VSAT のアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線および VSAT
- 試験装置およびセンサー
- 防衛および宇宙
この製品にはより新しいバージョンがあります
GaAs、pHEMT、MMIC、低ノイズ・アンプ、23GHz~31GHz
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC519LC4 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC519LC4TR | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC519LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADL8142 | 新規設計に推奨 | GaAs、pHEMT、MMIC、低ノイズ・アンプ、23GHz~31GHz |
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く