HMC516-Die
製造中低ノイズ・アンプ・チップ、7 GHz ~ 17 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 1.8 dB
- ゲイン: 20 dB
- OIP3: +20 dBm
- 単電源: 3 V/65 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- ダイ・サイズ: 2.52 mm x 1.32 mm x 0.1 mm
HMC516 チップは、7 GHz ~ 17 GHz の周波数範囲をカバーする高ダイナミック・レンジの GaAs PHEMT MMIC 低ノイズ・アンプ(LNA)です。HMC516 は、小信号ゲインが 20 dB、ノイズ指数が 1.8 dB で、出力 IP3 が +20 dBm を超えます。このチップはサイズが小さいため、ハイブリッドまたは MCM アセンブリに容易に組み込むことができます。全てのデータは、直径 0.075 mm(3 mil)、最短 0.31 mm(12 mil)のリボン・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続してテストしたものです。直径 0.025 mm(1 mil)の 2 本のボンディング・ワイヤを使って、RFIN と RFOUT を接続することもできます。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線および VSAT
- 試験装置およびセンサー
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC516 | CHIPS OR DIE | ||
HMC516-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC516-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める