Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC499LC4
製造中中出力パワー・アンプ、SMT、21 GHz ~ 32 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 出力 IP3: +34 dBm
- 飽和電力: 16 % の PAE で +24 dBm
- ゲイン: 16 dB
- +5 V/200 mA 電源
- 50 Ω に整合した入出力
- RoHS 準拠 4 mm x 4 mm SMT パッケージ
HMC499LC4 は、高ダイナミック・レンジの GaAs PHEMT MMIC 中出力パワー・アンプで、リードレスの「鉛フリー」RoHS 準拠 SMT パッケージに収められています。21 GHz ~ 32 GHz で動作するこのアンプは、+5 V 電源電圧で 16 dB のゲイン、+24 dBm の飽和電力、16 % の PAE を実現します。使いやすくするため、RF I/O は DC ブロックされており、50 Ω に整合しています。HMC499LC4 はワイヤ・ボンディングが不要なので、表面実装製造技術を使用することができます。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線および VSAT
- 試験装置およびセンサー
- 防衛用
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC499LC4 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC499LC4TR | 24-Lead LCC (4 x 4mm) | ||
HMC499LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4 x 4mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く