Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC463LP5
製造中AGC 付き広帯域低ノイズ・アンプ、GaAs pHEMT MMIC、2 GHz ~ 20 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ゲイン: 13 dB
- ノイズ指数: 10 GHz で 2.8 dB
- P1dB 出力電力: 10 GHz で +18 dBm
- 電源電圧: +5 V/60 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- 32 ピン 5 mm×5 mm SMT パッケージ: 25 mm²
HMC463LP5(E)は GaAs MMIC pHEMT 低ノイズ分布型 AGC アンプで、リードレスの 5 mm x 5 mm 表面実装パッケージを採用しており、動作範囲は 2 GHz ~ 20 GHz です。このアンプは、13 dB のゲイン、2.8 dB のノイズ指数、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの 18 dBm の出力電力を実現しますが、+5 V 電源から 60mA しか必要としません。オプションのゲート・バイアス(Vgg2)を備えており、8 dB(代表値)の可変ゲイン・コントロール(AGC)が可能です。HMC463LP5(E)は 6 GHz ~ 18 GHz のゲイン平坦度が 0.5 dB と良好なため、EW、ECM レーダー、試験装置などのアプリケーションに最適です。HMC463LP5(E)LNA の I/O は内部で 50 Ω に整合しており、DC ブロックされています。
アプリケーション
- テレコム・インフラストラクチャ
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛用 EW、ECM および C³I
- 試験用計測器
- 光ファイバ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC463LP5 | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC463LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC463LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC463LP5TR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く