Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC460LC5
製造中低ノイズ・アンプ、GaAs pHEMT MMIC 、DC ~ 20 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 10 GHz で 2.5 dB
- ゲイン: 10 GHz で 14 dB
- P1dB 出力電力:10 GHz で +16.5 dBm
- 電源電圧: +8 V/70 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- 32ピンセラミック5 x 5 mm SMTパッケージ: 25mm2
HMC460LC5 は GaAs MMIC PHEMT 低ノイズ分布型アンプのチップで、リードレス5 x 5 mm セラミック表面実装パッケージに収納され、DC ~ 20 GHz で動作します。このアンプは、14 dB のゲイン、2.5 dB のノイズ指数、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの +16.5 dBm の出力電力を実現しますが、8 V 電源で 75mA しか必要としません。HMC460LC5はDC ~20 GHz の範囲でゲイン平坦度が優れているのでEW、ECM、レーダー、試験装置のアプリケーションに最適です。広帯域アンプのI/Oは内部で50Ωにマッチングされています
アプリケーション
- テレコム・インフラストラクチャ
- マイクロ波無線および VSAT
- 防衛および宇宙
- 試験用計測器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC460LC5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC460LC5TR | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) | ||
HMC460LC5TR-R5 | 32-Lead LCC (4.9mm x 4.9mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く