HMC425
HMC425
製造中止
HMC425/HMC425LP3
0.5dB LSB、6ビット・デジタル・アッテネータ・チップまたはSMT、2.2GHzまたは2.4GHz~8.0GHz
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 31.5dBまで0.5dBのLSBステップ
- 1ビットごとの単一制御ライン
- ビット誤差±0.5dB(typ)
- +5V単電源
- ダイ・サイズ:0.85×1.5×0.1mm
- 3×3mm表面実装(SMT)パッケージ
HMC425は、広帯域の6ビットGaAs ICデジタル・アッテネータです。低コストの鉛フリー表面実装パッケージまたはマイクロ波モノリシック集積回路(MMIC)チップで提供しています。2.2GHzまたは2.4GHzから8.0GHzに対応し、挿入損失は代表値で3.5dBまたは3.8dB未満です。31.5dBの合計減衰値に対するアッテネータのビット値は0.5(LSB)、1、2、4、8、および16dBです。優れた減衰精度をもち、ステップ誤差は代表値で±0.5dB、IIP3は+40dBmです。0V~+3Vまたは+5Vの間で6種類の制御電圧入力を切り替えて、各減衰ステートを選択します。+3V~+5Vの単電源VDDバイアスが必要です。
アプリケーション
- 光ファイバおよび広帯域通信
- マイクロ波無線およびVSAT
- 防衛無線、レーダー、ECM
- WLANおよびポイントtoマルチポイント無線
- 宇宙用アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC425 | CHIPS OR DIE | ||
HMC425LP3 | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC425LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC425LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC425LP3TR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC425 | 製造中止 | |
1 11, 2017 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC425LP3 | 製造中止 | |
HMC425LP3E | 製造中止 | |
HMC425LP3ETR | 製造中止 | |
HMC425LP3TR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC425A | 新規設計に推奨 | 0.5 dB LSB の GaAs MMIC 6 ビット・デジタル正電圧制御減衰器、2.2 GHz ~ 8.0 GHz |
HMC424ALP3E |
0.1GHz~13.0GHz、0.5dB LSB、6ビットのGaAsデジタル・アッテネータ |