HMC420
製造中止Downconverter Mixer SMT, 0.7 - 1.0 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- +15 dBm Input IP3
- Integrated IF & LO Amps: 0 dBm LO
- Conversion Gain: 12.5 dB
- Noise Figure: 13 dB
- Single Positive Supply: +5V, 52 mA
The HMC420QS16(E) is a linear down-converter receiver IC suitiable for cellular infrastructure applications from 0.7 - 1.0 GHz. An integrated mixer coupled with a high dynamic range IF amplifier achieves an input intercept point (OIP3) of +15 dBm, and an input P1dB of +1 dBm. The converter provides a gain of 12.5 dB and 13 dB typical single side band noise. The IC operates from positive +5V rails consuming 52 mA of current while requiring only 0 dBm LO drive. The design requires no external baluns, and minimal off chip components. The HMC420QS16(E) has the same package footprint as the HMC380QS16G(E) & HMC421QS16(E) 1.4 - 2.3 GHz downconverter ICs.
Applications
- GSM & CDMA Infrastructure
- GPRS & EDGE Infrastructure
- Wireless Data/CDPD
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC420QS16E | 16-Lead QSOP | ||
HMC420QS16ETR | 16-Lead QSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 14, 2015 - 15_0026 Discontinuance of Select Hittite Microwave Products (HMC) from Analog Devices |
||
HMC420QS16E | 製造中止 | |
HMC420QS16ETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。