HMC410A
製造中止High IP3 DBL-BAL Mixer SMT, 9 - 15 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Conversion Loss: 8 dB
- LO/RF Isolation: 40 dB
- LO/IF Isolation: 37 dB
- Input IP3: +24 dBm
- No External Components
- MSOP8G SMT Package
The HMC410AMS8G(E) is a passive double balanced high IP3 mixer that operates between 9 and 15 GHz. The HMC410AMS8G(E) operates with LO drive levels between +13 dBm and +19 dBm, and provide 8 dB conversion loss across the entire specified frequency band. These mixers require no external components or bias.
The HMC410AMS8G(E) is a replacement for the HMC410MS8G(E)
Applications
- Long Haul Radio Platforms
- Microwave Radio
- VSAT
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC410AMS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC410AMS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC410AMS8GE | 製造中止 | |
HMC410AMS8GETR | 製造中止 | |
3 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC410AMS8GE | 製造中止 | |
HMC410AMS8GETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC412B | 新規設計に推奨 |
ダブル・バランスド・ミキサー、8 Ghz ~ 16 GHz |