HMC409
新規設計に推奨1 W パワー・アンプ、SMT、3.3 GHz ~ 3.8 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ゲイン: 31 dB
- +32.5 dBm の Pout で 40% の PAE
- Pout = +22 dBm で 2% の EVM
(54 Mbps の OFDM 信号) - +46 dBm の出力 IP3
- 内蔵電力制御(Vpd ピン)
- +5 V 単電源
HMC409LP4(E) は、高効率 GaAs InGaP HBT を使用した MMIC パワー・アンプで、動作範囲は 3.3 GHz ~ 3.8 GHz です。このアンプは、低価格のリードレス SMT パッケージを採用しています。使用する外付け部品が最小限のこのアンプは、+5 V 電源電圧から 31 dB のゲインと +32.5 dBm の飽和電力を提供します。電力制御(Vpd ピン)を使って、フル・パワーダウンや RF 出力の電力/電流制御を行うことができます。+22 dBm の OFDM 出力電力(64 QAM、54 Mbps)に対して、HMC409LP4(E) は 2% のエラー・ベクトル振幅(EVM)を実現し、WiMAX 802.16 の直線性要件を満たします。
アプリケーション
- WiMAX 802.16
- 固定ワイヤレス・アクセス
- ワイヤレス・ローカル・ループ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC409LP4E | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC409LP4ETR | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC409LP4E | 製造中 | |
HMC409LP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く