HMC404
新規設計に推奨GaAs MMIC 低調波 IRM ミキサ・チップ、26 GHz ~ 33 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- LO アンプ内蔵: +2 dBm 入力
- 低調波励起(2 逓倍)の LO
- イメージ除去: 22 dB
- 小型: 1.90 mm x 1.25 mm
HMC404 チップは、LO アンプを内蔵した低調波励起(2 逓倍)の MMIC イメージ除去ミキサで、アップコンバータまたはダウンコンバータとして使用することができます。このチップは GaAs PHEMT 技術を採用しているので、総チップ面積 2.31mm² と小型化を実現しています。内蔵の 90° ハイブリッドにより振幅と位相のバランスが優れているので、イメージ除去が 22 dB 以上になります。LO アンプはシングル・バイアス(+4 V)の 2 段設計で、必要な駆動レベルはわずか +2 dBm(公称値)です。
アプリケーション
- 26 GHz ~ 33 GHz のマイクロ波無線
- ポイントtoポイント無線用のアップコンバータやダウンコンバータ
- 衛星通信システム
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC404 | CHIPS OR DIE | ||
HMC404-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く