HMC381

製造中止

High IP3 Dual Channel Downconverter SMT, 1.7 - 2.7 GHz

製品の詳細

  • Input IP3: +27 dBm
  • Low Single Input LO Drive: 0 dBm
  • Conversion Gain: 9 dB
  • Noise Figure: 12 dB
  • Single Positive Supply: +5V @ 260mA
HMC381
High IP3 Dual Channel Downconverter SMT, 1.7 - 2.7 GHz
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
Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC381LP6
HMC381LP6 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品