Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC3587
新規設計に推奨HBT ゲイン・ブロック MMIC アンプ、4 GHz ~ 10 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高出力 IP3: +25 dBm
- 正の単電源: +5 V
- 低ノイズ指数: 3.5 dB
- 12 ピン 3 mm x 3 mm SMT パッケージ: 9 mm²
HMC3587LP3BE は、4 GHz ~ 10 GHz をカバーする HBT ゲイン・ブロック MMIC アンプで、3 mm x 3 mm プラスチック QFN SMT パッケージを採用しています。この汎用アンプは、50 Ω アプリケーションで、カスケード接続可能な IF または RF ゲイン段として使用することができます。HMC3587LP3BE は 14.5 dB のゲインと +13 dBm の出力 P1dB を提供し、ノイズ指数はわずか 3.5 dB です。
アプリケーション
- セルラ/PCS/3G
- 固定ワイヤレスおよび WLAN
- CATV、ケーブル・モデムおよび DBS
- マイクロ波無線および試験装置
- IF および RF アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC3587LP3BE | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) | ||
HMC3587LP3BETR | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.85mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く