HMC342-Die
製造中低ノイズ・アンプ・チップ、13 GHz ~ 25 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 3.5 dB
- ゲイン: 20 dB
- 単電源: +3 V/36 mA
- 小型: 1.06 mm x 2.02 mm
HMC342 チップは、13 GHz ~ 25 GHz の周波数範囲をカバーする GaAs MMIC 低ノイズ・アンプ(LNA)です。このチップはサイズが小さい(2.14 mm²)ため、マルチチップ・モジュール(MCM)に容易に組み込むことができます。このチップは GaAs PHEMT プロセスを採用し、+3 V/41 mA の 1 つのバイアス電源から 3.5 dB のノイズ指数で 20 dB のゲインを実現します。全てのデータは、直径 0.025 mm(1 mil)、最短 0.31 mm(12 mil)のワイヤ・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して測定したものです。
アプリケーション- マイクロ波ポイント to ポイント無線
- ミリ波ポイント to ポイント無線
- VSAT および SATCOM
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC342 | CHIPS OR DIE | ||
HMC342-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC342-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める