HMC339
新規設計に推奨GaAs MMIC 低調波ミキサー・チップ、33 GHz ~ 42 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- LO アンプ内蔵: +2 dBm 入力
- 低調波励起(2 逓倍)の LO
- 高い 2 LO/RF アイソレーション:
> 37 dB - ダイ・サイズ:
1.32 mm x 0.81 mm x 0.1 mm
HMC339 チップは、LO アンプを内蔵した低調波励起(2 逓倍)の MMIC ミキサーで、アップコンバータまたはダウンコンバータとして使用することができます。このチップは GaAs PHEMT 技術を採用しているので、総チップ面積 1.07mm² と小型化を実現しています。2LO-RF 間アイソレーションが優れているため、フィルタ処理を追加する必要がありません。LO アンプはシングル・バイアス(+3 V ~ +4 V)の 2 段設計で、必要な駆動レベルはわずか +2 dBm(公称値)です。全てのデータは、直径 0.025mm(3 mil)、最短 0.31 mm(12 mil)のリボン・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して測定したものです。
アプリケーション
- 33 GHz ~ 42 GHz のマイクロ波無線
- ポイント to ポイント無線用のアップコンバータやダウンコンバータ
- 衛星通信システム
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC339 | CHIPS OR DIE | ||
HMC339-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC339に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める