HMC338LC3B
製造中低調波ミキサー、SMT、24 GHz ~ 34 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- LO アンプ内蔵: -5 dBm 入力
- 低調波励起(2 逓倍)の LO
- DC ~ 3 GHz の広帯域 IF
- RoHS 準拠 3 mm x 3 mm SMT パッケージ
- 正の単電源: +4 V/31 mA
HMC338LC3B は、LO アンプを内蔵した 24 GHz ~ 34 GHz の低調波励起(2 逓倍) MMIC ミキサーで、リードレスの RoHS 準拠 SMT パッケージを採用しています。2LO-RF 間のアイソレーションが 30 dB と優れているため、フィルタ処理を追加する必要がありません。LO アンプはシングル・バイアス(+3 V ~ +4 V)の設計で、必要な駆動レベルはわずか-5 dBm(公称値)です。使いやすくするため、RF ポートと LO ポートは DC ブロックされ、50 Ω に整合しており、IF は DC ~ 3 GHz をカバーします。HMC338LC3B はワイヤ・ボンディングが不要なので、表面実装製造技術を使用することができます。
アプリケーション- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線および VSAT
- 試験装置およびセンサー
- 防衛用
- SATCOM
ドキュメント
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC338LC3B | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC338LC3BTR | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC338LC3BTR-R5 | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く