HMC266
製造中止Sub-Harmonic Mixer Chip, 20 - 40 GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- Input IP3: Up to +17 dBm
- Sub-Harmonically Pumped (x2) LO
- Small Size: 1.34 x 1.49 x 0.01 mm
The HMC266 chip is a broadband GaAs MMIC sub-harmonically pumped (x2) balanced passive mixer which can be used as an upconverter or downconverter in a small overall chip area of 1.9 mm². The 2LO to RF isolation is excellent eliminating the need for additional filtering. All data is with the chip in a 50 ohm test fixture connected via 0.076 mm (3 mil) ribbon bonds of minimal length <0.31 mm (<12 mils). These devices are much smaller and more reliable than hybrid diode mixer designs.
Applications
- Point-to-Point Radios
23, 26, & 38 GHz - LMDS
- SATCOM
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC266 | CHIPS OR DIE |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC266 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC266に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める