HMC213A
製造中止DBL-BAL Mixer SMT, 1.5 - 4.5 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Ultra Small Package: MSOP8
- Conversion Loss: 8.5 dB
- LO / RF Isolation: 40 dB
The HMC213AMS8(E) is an ultra miniature double-balanced mixer in an 8 lead plastic surface mount package (MSOP). This passive MMIC mixer is constructed of GaAs Schottky diodes and novel planar transformer baluns on the chip. The device can be used as an upconverter, downconverter, biphase (de)modulator, or phase comparator. The consistent MMIC performance will improve system operation and assure regulatory compliance.
Applications
- Base Stations
- PCMCIA Transceivers
- Wireless Local Loop
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC213AMS8 | 8-Lead MSOP | ||
HMC213AMS8E | 8-Lead MSOP | ||
HMC213AMS8ETR | 8-Lead MSOP | ||
HMC213AMS8TR | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 11, 2017 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC213AMS8 | 製造中止 | |
HMC213AMS8E | ||
HMC213AMS8ETR | ||
HMC213AMS8TR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC213B | 新規設計に推奨 |
1.5 GHz ~ 4.5 GHz、GaAs MMIC ダブル・バランスド・ミキサー |