HMC143

製造中止

DBL-BAL Mixer Chip, 5 - 20 GHz

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定

製品の詳細

  • Input IP3: +25 dBm
  • LO / RF Isolation: 30 dB
  • IF Bandwidth: DC to 3 GHz
  • Small Size:
    2.10 x 1.45 x 0.1 mm


HMC143
DBL-BAL Mixer Chip, 5 - 20 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

アプリケーション・ノート 1

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC773A-DIE GaAs MMIC 基本波ミキサー、6 ~ 26 GHz
HMC773ALC3B GaAs MMIC 基本波ミキサー、6 GHz ~ 26 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

最新のディスカッション

最近表示した製品