HMC129

製造中止

GaAs monolithic microwave integrated circuit (MMIC) double-balanced mixer chip and hermetic surface mount technology (SMT), double-balanced mixer SMT, 4 GHZ to 8 GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Conversion loss
    • HMC129: 7 dB
    • HMC129G8: 8 dB
    • HMC129LC4: 7 dB
  • Local oscillator (LO) to radio frequency (RF) and intermediate frequency (IF) isolation
    • HMC129: 40 dB
    • HMC129G8: 30 dB
    • HMC129LC4: 40 dB
  • Input IP3 (HMC129, HMC129LC4): 17 dBm
  • Small size, no dc bias required (HMC129, HMC129G8)
  • Die size (HMC129): 1.40 mm × 1.40 mm × 0.1 mm 
  • RoHS compliant 4 mm ×4 mm SMT package (HMC129LC4)
HMC129
GaAs monolithic microwave integrated circuit (MMIC) double-balanced mixer chip and hermetic surface mount technology (SMT), double-balanced mixer SMT, 4 GHZ to 8 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 3

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC129ALC4 新規設計に推奨 4 GHz to 8 GHz GaAs MMIC Double-Balanced Mixer
HMC557A 新規設計に推奨 ダブルバランス・ミキサ、GaAs、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)、2.5 GHz ~ 7.0 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

最近表示した製品