HMC1190A
最終販売フラクショナル N PLL および VCO 内蔵の広帯域高 IP3 デュアル・チャンネル・ダウンコンバータ、0.7 GHz ~ 3.8 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 外付けマッチング部品不要の広帯域動作
- ハイサイドとローサイドの LO 注入動作
- 高入力 IP3: +24 dBm
- パワー変換ゲイン: 8.9 dB
- 入力 P1dB: 11dBm
- SSB ノイズ指数: 9 dB
- チャンネル間アイソレーション: 55 dBc
- ミキサーと PLL/VCO を個別にイネーブル/ディスエーブル
- シングルエンドの RF 入力ポート
- 最大値位相検出レート:
100 MHz - 低位相ノイズ:
帯域内で -110 dBc/Hz(代表値) - PLL FOM:
-230 dBc/Hz(インテジャー・モード)、-227 dBc/Hz(フラクショナル・モード)
内部 RMS ジッタ: <180 fs(1 kHz ~ 20 MHz)
- LO低ノイズ・フロア: -165 dBc/Hz
- ミキサーの低ノイズ・フロア: -161 dBc/Hz
- VCO 内蔵
- 外部 VCO 入力、差動 LO 出力
- 精密周波数モード
- 0 Hz のフラクショナル周波数誤差
- RF 出力位相を設定可能
- 出力位相同期周波数変更
- 出力位相同期
- LO 出力のミュート機能
- 小型 6 mm × 6 mm リードレス QFN パッケージ
HMC1190ALP6NE は、PLL と VCO を内蔵した高直線性広帯域デュアル・チャンネル・ダウンコンバータ・ミキサーで、小型、低消費電力設計を必要とするマルチスタンダード・レシーバー・アプリケーション用に最適化されています。内蔵の広帯域制限 LO アンプにより、HMC1190ALP6NE はセルラ/3G、LTE/WiMAX/4G などのアプリケーション用に 700 MHz ~ 3800 MHz というこれまでにない RF 帯域幅を実現できます。従来の狭帯域ダウンコンバータとは異なり、HMC1190ALP6NE は全ての RF 周波数でハイサイドとローサイドの両方の LO 注入に対応しています。RF と LO の入力ポートは内部で 50 Ω に整合しています。
HMC1190ALP6NE は、LO バランと RF バラン、IF アンプと LO アンプのイネーブル制御、および高直線性パッシブ・ミキサー・コアとのバイアス制御インターフェースを内蔵しています。バランスド・パッシブ・ミキサーと高直線性 IF アンプを組み合わせた構成により、LO-RF 間、LO-IF 間、RF-IF 間の優れたアイソレーションを実現しています。HMC1190ALP6NE は、9 dB の低いノイズ指数 と +24 dBm の高い IIP3 により、ほとんどの要求の厳しいアプリケーションに使用することができます。外部バイアス制御ピンにより、2.34 W(代表値)のもともと低い消費電力を最適化することができます。高速イネーブル制御インターフェースにより、TDD アプリケーションでの消費電力をさらに低減します。
また、外部 VCO 入力により、HMC1190ALP6NE を外部 VCO にロックし、MIMO アプリケーション用のカスケード LO アーキテクチャを実現することができます。2 つの独立したチャージ・ポンプ(CP)出力により、内部と外部の VCO のそれぞれに最適化したループ・フィルタを実現し、動作中に内部 VCO と外部 VCO をシームレスに切り替えることができます。RF 出力位相を設定可能であるため、位相をさらに調整して複数の HMC1190ALP6NE を同期させることで、スケーラブルな MIMO やビーム・フォーミング無線アーキテクチャを実現することができます。
その他の機能として、設定可能な LO 出力ミュート機能、HMC1190ALP6NE が周波数誤差 0 Hz のフラクショナル周波数を生成できるようにする精密周波数モード、出力信号の位相を変化させずに周波数を同期して変化させてデジタル・プリディストーション・ループの効率を向上させる機能などがあります。HMC1190ALP6NE は、RoHS 準拠の小型 6 mm x 6 mm リードレス QFN パッケージに収められています。
アプリケーション
- マルチバンド/マルチスタンダード・セルラ BTS ダイバーシティ・レシーバー
- GSM および 3G および LTE/WiMAX/4G
- MIMO インフラストラクチャ・レシーバー
- 広帯域無線受信器
- マルチバンド基地局および中継器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC1190ALP6NE | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.85mm w/EP) | ||
HMC1190ALP6NETR | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm x 0.85mm w/EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 29, 2018 - 18_0151 HMC1190A Data Sheet Specification Revision |
||
HMC1190ALP6NE | ||
HMC1190ALP6NETR | ||
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC1190ALP6NE | ||
HMC1190ALP6NETR |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く